Publique sus productos
CURVIA 4, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Surface Pattern

Traducido por Google,

Las luminarias Curvia 4 Pattern con High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) son soluciones de iluminación únicas hechas al conectar varios segmentos Curvia 4 (4″ de ancho, formas abiertas/parciales). Pueden servir como piezas de declaración por sí mismas o extender una composición de iluminación alrededor de las esquinas y los pasillos, agregando profundidad, dimensión y detalles decorativos en el camino.

Especificaciones
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCURV4SPAT
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosCurvia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring