Publique sus productos
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern

    Traducido por Google,

    Con tan solo 3,17 cm de altura y disponible en anchos de 2,54 cm y 51 cm, Curvia Slim ofrece todo el rendimiento de Curvia en un perfil más elegante. Con tres radios estándar, esquinas de 90° y dos opciones de tapas, permite a los diseñadores crear arcos fluidos, anillos y patrones llamativos en aplicaciones empotradas, de superficie, colgantes y de pared. Desde curvas sutiles hasta composiciones de luz completas, Curvia Slim se adapta a una amplia gama de estilos de diseño, manteniendo una forma refinada y de perfil bajo.

    Especificaciones
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCURVSLIM1PPAT
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosCurvia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring