Publique sus productos
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Recessed

    Traducido por Google,

    Con tan solo 3,17 cm de altura y disponible en anchos de 2,54 cm y 51 cm, Curvia Slim ofrece todo el rendimiento de Curvia en un perfil más elegante. Con tres radios estándar, esquinas de 90° y dos opciones de tapas, permite a los diseñadores crear arcos fluidos, anillos y patrones llamativos en aplicaciones empotradas, de superficie, colgantes y de pared. Desde curvas sutiles hasta composiciones de luz completas, Curvia Slim se adapta a una amplia gama de estilos de diseño, manteniendo una forma refinada y de perfil bajo.

    Especificaciones
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCURVSLIM1RIR
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de productosCurvia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring