Publique sus productos
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

Disponibles en seis tamaños estándar, de 2' a 8' de diámetro, los accesorios Elia Round son decorativos con un perfil elegante adecuado para cualquier ambiente interior. Elia Round está equipado con conjuntos de LED que iluminan hacia adentro y hacia afuera desde su carcasa circular. Ciertos tamaños más pequeños de Elia Round se pueden combinar (solo dos o tres luminarias) para formar luminarias Multiple Round. También está disponible con Chromawerx Sola, Duo y Quadro.

Especificaciones
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELIRP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosElia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring