Publique sus productos
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Traducido por Google,

    Las rampas Evoq sirven como estructuras de cornisa prefabricadas que se pueden integrar fácilmente en techos o paredes. Todas las opciones de rampa se pueden cortar en campo y se ajustan meticulosamente a varios diseños de todas las formas y patrones: rectos, curvos o lineales. Vienen en opciones de empotramiento, montaje directo o curvabilidad en campo y garantizan una instalación de cornisa rápida y rentable. Evoq también se puede integrar en cornisas existentes como accesorios independientes.

    Especificaciones
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEVOQLIN
    • Familia de productoCove
    • Grupo de productosEvoq
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring