Publique sus productos
FORMA, CARET, Pendant, Direct
FORMA, CARET, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    FORMA, CARET, Pendant, Direct

    Traducido por Google,

    Atemporales en apariencia y flexibles en su función, los colgantes decorativos Forma personifican la belleza simple del diseño geométrico y el poder sofisticado de la tecnología innovadora. Las luminarias cónicas Caret, Tote con forma de cono truncado y Hemisphere Cupola están equipadas con nuestra tecnología Unity Pointed (UP), que brinda uniformidad en el brillo de la lente en todas las formas y tamaños dentro de la misma salida de lúmenes.

    Especificaciones
    • SIZE: 8", 12" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFCARP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosForma
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring