Publique sus productos
HEX, Pendant
Lumenwerx

HEX, Pendant

Traducido por Google,
Hex es la luminaria de seis lados distintiva y flexible para diseños creativos. La configuración de la celda determina la distribución de la luz y la salida de luz general. Cada celda está iluminada por su propia matriz de LED con una salida de luz y un brillo constantes en todas las celdas. Los paneles de 2" de ancho encajan en la armadura del núcleo proporcionando una transición casi perfecta de una celda a otra, así como acceso a los conjuntos de LED y al controlador.
Especificaciones
  • SIZE: 2" X 3 7/16" HEXAGON LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHEXP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosHex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring