Publique sus productos
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Traducido por Google,
Preciso, refinado, elegante y con solo 1" de ancho, Mikro presenta una escala nueva y nítida en luminarias LED lineales, que se vuelve práctica gracias a un controlador integral: Mikrodrive™. Con LED de alto rendimiento y una óptica lambertiana plana y de alta eficiencia, Mikro ofrece una eficacia de LPW de 117. Además de luminarias individuales y tiradas continuas, Mikro también está disponible en configuraciones colgantes, de pared, de superficie y empotradas.
Especificaciones
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIKPD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosMikro
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring