Publique sus productos
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traducido por Google,

    De la Colección Minear de luminarias miniatura hechas a medida, la Minear Ring presenta una apertura de 1,27 cm y diámetros que van desde los 45,7 cm hasta los 183 cm, ofreciendo una expresión circular que complementa a sus homólogas lineales. Minear Ring está disponible como luminaria colgante, ideal tanto para instalaciones independientes como para composiciones agrupadas.

    Especificaciones
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: BLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMINRIP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosMinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring