Pivot es un sistema de iluminación de riel magnético lineal arquitectónico de 48 V para montaje colgante. El riel colgante es de alto voltaje y se adapta a los módulos de riel pivote. Posee infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies con transiciones suaves en la articulación. También se puede ramificar horizontal y verticalmente para crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas. El Track se ofrece en diferentes variaciones de circuito y canal de control. Consulte otras hojas de especificaciones para el riel empotrado y para las ofertas de módulos de pivote.
Atemporal en apariencia y flexible en función, el hemisferio Pivot Cupola es un colgante decorativo que incorpora la belleza simple del diseño geométrico y el poder sofisticado de la tecnología innovadora. Está equipado con nuestra tecnología Unity Pointed (UP), que brinda uniformidad en el brillo de la lente en todas las formas y tamaños con la misma salida de lúmenes.