Publique sus productos
PIVOT GLOBE, Recessed
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Recessed

Traducido por Google,

Pivot es un sistema de iluminación de riel magnético lineal arquitectónico de 48 V. El riel colgante es de alto voltaje y se adapta a los módulos de riel pivote. Posee infinitas capacidades de ejecución en segmentos de hasta 8 pies con transiciones suaves en la articulación. También se puede ramificar horizontal y verticalmente para crear una multitud de formas, patrones y efectos para diversas aplicaciones arquitectónicas. El Track se ofrece en diferentes variaciones de circuito y canal de control. Consulte otras hojas de especificaciones para el riel empotrado y para las ofertas de módulos de pivote.

Pivot Globe ofrece una distribución uniforme de la luz y el atractivo atemporal de la forma esférica. Fabricada con vidrio esmerilado, la luminaria está completamente iluminada con nuestra Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) que distribuye la luz de manera suave y uniforme en todas las direcciones, evitando así puntos de acceso no deseados. Disponible en diámetros de 4″, 6″ y 8″.


Especificaciones
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPIVGLB-R
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosPivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring