Publique sus productos
PRIMO, Recessed 1x4
Lumenwerx

PRIMO, Recessed 1x4

Traducido por Google,
Iluminación LED. La exclusiva microóptica concéntrica crea una apariencia gráfica sutil pero distintiva apropiada para espacios importantes, grandes y pequeños. El diseño preciso de prisma de base cuadrada logra tanto la consistencia luminosa como la comodidad visual general desde todos los ángulos de visión. Utilizando motores y ópticas LED avanzados, Primo proporciona una iluminación cómoda y eficiente donde se necesita, mientras se integra limpiamente en la arquitectura.
Especificaciones
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRIR-14
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosPrimo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring