Publique sus productos
QUAD, Surface Narrow
Lumenwerx

QUAD, Surface Narrow

Traducido por Google,
Quad es la luminaria lineal de diseño simple y ejecución nítida para aplicaciones de circulación, generales y de servicios públicos. La óptica lambertiana de alta eficiencia proporciona una excelente eficacia luminosa y una luminosidad uniforme en todo el difusor. Quad está disponible en un perfil ancho de 3,5" o estrecho de 2,5", junto con modelos de superficie y de pared, y se puede instalar en tramos continuos. No obstante la forma compacta, está disponible una gama completa de opciones eléctricas y de control integrado. Quad también está disponible en T5 y T5HO.
Especificaciones
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQUANS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosQuad
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring