Publique sus productos
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traducido por Google,

    El colgante Revo ofrece una interpretación fresca de una forma clásica, atractiva y funcional. Revo ofrece una precisión y una precisión...
    Iluminación protegida para superficies de trabajo, como mostradores, escritorios y mesas de conferencias. Revo puede utilizarse como luminaria individual o
    combinados en ejecuciones continuas.

    Especificaciones
    • SIZE: 3 3/8" diameter

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: CLO, FGRO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREO3P
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosRevo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring