Publique sus productos
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 de 5 estrellas4.4(13 reseñas)
Traducido por Google,

Los colgantes Rim Multiple Round son el resultado de juntar dos o tres luminarias Rim Round (con diámetros de 2' a 5' solamente) dispuestas en diferentes planos y compartiendo un dosel. Rim Round está equipado con conjuntos de LED que iluminan hacia adentro desde su carcasa circular. Las luminarias Rim Multiple Round sirven como puntos focales decorativos y modernos de espacios interiores que, en algunos casos, también pueden requerir iluminación general y quizás también un baño de pared y/o efectos perimetrales. También está disponible con Chromawerx Sola, Duo y Quadro.

Especificaciones
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIMMRP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosRim Round
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring