Publique sus productos
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Traducido por Google,

Disponibles en ocho tamaños estándar en total, de 3' x 3' a 12' x 12', las luminarias Rim Rounded Square (con esquinas redondeadas de 1' y 2') son decorativas con un perfil elegante adecuado para cualquier ambiente interior, especialmente cuando se combinan con iluminación general, bañado de paredes y/o efectos perimetrales. Rim Rounded Square está equipado con conjuntos de LED que iluminan hacia adentro desde su carcasa cuadrada redondeada. Las luminarias Rim Rounded Square (con esquinas redondeadas de 1' y 2') tienen un rango de salida de luz nominal de 3500 a 29700 lúmenes. También está disponible con Chromawerx Sola, Duo y Quadro.

Especificaciones
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIMSR12P
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosRim Shape
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring