Publique sus productos
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Traducido por Google,

    La elegante forma cuadrada se une a la excelente función en Ubik, una familia de iluminación diseñada para brindar una multitud de opciones creativas. Ubik Troffer crea comodidad visual con su rendimiento de cámara óptica dual de bajo deslumbramiento. El canal central cuenta con persianas parabólicas, disponibles en blanco mate o plata mate, que brindan una distribución cónica suave. Las lentes laterales proporcionan una distribución indirecta, reflejada y difusa suave utilizando la tecnología Tri-Flect. Tanto las luminarias 1x1 como las 2x2 ofrecen opciones de distribución de luz 60/40 y 40/60 y cumplen con las pautas WELL Building Standard™ para valores UGR. Ubik Troffer viene en Static White, BIOS, Chromawerx Sola y Duo.

    Especificaciones
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaUBIT
      • Familia de productoRecessed
      • Grupo de productosUBIK
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-01-04
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enCanadá
      • Fabricado enCanadá
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código ETIMEG000027
      • Nombre ETIMLuminaires
      • Nombre UNSPSCRecessed lighting
      • Código UNSPSC39111505
      • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
      • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures
      • CSI UniFormat II CódigoD5020
      • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring