Publique sus productos
VEGA, Recessed 1x4
Lumenwerx

VEGA, Recessed 1x4

Traducido por Google,
Vega es un troffer de LED arquitectónico eficiente con un blindaje luminoso distintivo que presenta una óptica texturizada mediana. Usando motores LED avanzados, Vega proporciona una iluminación altamente eficiente y ofrece opciones integrales de techo, eléctricas y de controles en tamaños de 2x2, 1x4 y 2x4. Vega también está disponible en T5/T5HO y T8.
Especificaciones
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, MTO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVEGR-14
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosVega
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring