Publique sus productos
VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect
Lumenwerx

VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect

Traducido por Google,

Nuestra elegante y flexible familia Via se compone de luminarias lineales, colgantes, de superficie, empotrables y de pared. Cada luminaria puede instalarse como una luminaria discreta o en conjuntos o patrones continuos. Via 1.5 Colgante está disponible con ópticas Lambertianas, asimétricas, de dispersión o de bajo deslumbramiento. Via 1.5 Colgante es compatible con el Micro Spot, un foco ajustable que se extiende, gira 360° e inclina 90°.

Especificaciones
  • SIZE: 1 1/2" x 3 3/4" - 1 1/2" x 4 1/4"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LumenXpress: 10 days

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH

    OPTICS: ARO, CLO, HLO, LGO, WAI2, WDO, WIO2, WRO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVIA1-5P
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosVia 1 5
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring