Publique sus productos
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Traducido por Google,

Via Stil es un sistema de luminaria LED lineal continuo, ultracompacto, acústico y flexible para instalación suspendida. Cuidadosamente elaborado con material acústico ambientalmente responsable con excelente absorción de sonido que se integra a la perfección con la parte lineal de aluminio extruido de la luminaria. La calidez del poliéster acústico pasa agradablemente a la forma de aluminio reciclado. Via Stil está disponible en tamaños específicos y tiradas continuas. Via Stil está disponible en blanco estático y en iluminación biológicamente optimizada. Chromawerx QUADRO, DUO y SOLA también están disponibles.

Especificaciones
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVIASACOP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAcoustic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFieltro
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring