Publique sus productos
VIA LUX, Wall, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Wall, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Wall, Direct, Direct/Indirect

    Traducido por Google,

    Via Lux combina una estética refinada con ingenio de ingeniería, ofreciendo una iluminación lineal premium con alto rendimiento y confort de bajo deslumbramiento. Con tan solo 7,6 cm de ancho, su diseño compacto con controlador integrado simplifica su instalación en aplicaciones colgantes, de superficie, de pared y empotradas.
    Ofrecido en distribuciones directas o directas/indirectas con diseños de tapa de extremo abierto o cerrado, Via Lux es infinitamente adaptable.

    Especificaciones
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVLUXW
    • Familia de productoWall
    • Grupo de productosVia Lux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures