Publique sus productos
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traducido por Google,

    Via Slim, uno de los sistemas más compactos y versátiles de su clase, combina un diseño minimalista con un rendimiento excepcional. Presenta uno de los perfiles lineales más delgados: tan solo 6,9 cm de alto y disponible en anchos de 5,08 cm y 7,62 cm con controladores integrados. Con opción de instalación colgante o de pared, con distribución directa o directa/indirecta, Via Slim amplía las posibilidades de diseño con luminarias independientes, recorridos lineales y configuraciones de patrones.

    Especificaciones
    • SIZE: 2IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, WALL

      OPTICS: BHX, SDBO, SLO, SMPO, TIO, WAI2, WHX, WIO2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVSLIM2P
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosVia Slim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring