Publique sus productos
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
    Lumon

    Lumon Glazing Retractable

    4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Lumon Glazing Retractable tiene múltiples características. Puede equiparse con 3 tipos de perfiles telescópicos y dispone de dos tipos de perfiles inferiores. El acristalamiento se puede instalar encima de una barandilla o como un alto acristalamiento de la habitación. El perfil inferior puede ser un umbral bajo o incluso incrustarse totalmente.

    Cuando la altura del edificio, la ubicación o la altura del acristalamiento establecen requisitos especiales, los componentes se reemplazan por otros más resistentes. Con Lumon Glazing Retractable, podemos proporcionar acristalamientos para todos los balcones en todo el mundo.

    Los Sistemas de Acristalamiento Lumon consisten en dos perfiles de aluminio horizontales fijados al techo del balcón y al suelo, antepecho o barandilla. Los paneles de vidrio templado se unen a los perfiles a través de mecanismos separados que permiten que los paneles se deslicen y giren.

    Los vidrios de los acristalamientos son de vidrio templado de 6, 8, 10 o incluso 12 mm. La Tabla de tamaños de vidrio recomendados muestra los espesores de vidrio óptimos para cada balcón. El vidrio templado no se rompe fácilmente, pero en caso de que se rompa, se desmoronará en pequeños fragmentos de bordes romos que no representan un riesgo grave de lesiones. Las partes plásticas del acristalamiento son siempre de color gris oscuro.

    Especificaciones
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.


    Especificaciones técnicas
    • Referencialumon_glazing_retractable
    • Familia de productoGlazing
    • Grupo de productosGlazing
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Muro cortina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica