El nuevo concepto de alumbrado de emergencia disponible en modo no permanente y permanente. Con un amplio rango de flujos lumínicos. IP-42 (IP-67 mediante caja estanca). Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie u opal fuerte (-30%). Se pueden instalar en superficie, empotrados o enrasados. Marcos en diferentes acabados. Baterías Ni-Cd de alta temperatura.
Características:
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
España |
Finlandia |
Francia |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Suecia |
Suiza |