Publique sus productos
L Basic Led con caja de enrasar
L Basic Led con caja de enrasar
L Basic Led con caja de enrasar
L Basic Led con caja de enrasar
L Basic Led con caja de enrasar
    Luznor

    L Basic Led con caja de enrasar

    El nuevo concepto de alumbrado de emergencia disponible en modo no permanente y permanente. Con un amplio rango de flujos lumínicos. IP-44. Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie u opal fuerte (-30%). Montaje mediante caja de enrasar. Marcos en diferentes acabados. Baterías Ni-Cd de alta temperatura.

    Características
    – IP-44
    – Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie u opal fuerte (flujo -30%)
    – Difusor interno 100% policarbonato, transparente de serie, opcional opal suave o fuerte
    – Tecnología LED
    – Baterías Ni-Cd de alta temperatura
    – Eficiencia energética

    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.700 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 100 - 450
      • Flujo en presencia de red (lm): 100 - 450
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2-3
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP44 - IK04
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-basic-led-flushbox
    • Familia de productoL series
    • Grupo de productosL Basic Led
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)317
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Dinamarca
    España
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Suecia
    Suiza