Publique sus productos
Orión
Orión
Orión
Orión
    Luznor

    Orión

    Luminaria de emergencia circular de máxima calidad estética y funcional, para entornos de gran valor social como los hoteleros u hospitalarios. El aparato dispone de la posibilidad de conmutar entre modo permanente y modo no permanente:

    • Modo permanente: 8 LEDs dispuestos en corona con 2 temperaturas de color disponibles fría (5.700 K) y cálida (3.000 K)
    • Modo no permanente: únicamente luce el led verde en carga.
    • El aparato es telemandable.
    • IP-54
    • Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente, opal suave y opal fuerte
    • Tecnología LED
    • Baterías Ni-Cd de alta temperatura
    • Eficiencia energética
    Especificaciones
      • Color: Blanco frío (5.000 K) y blanco cálido (3.000 K)
      • Flujo en emergencia (lm): 100 - 200
      • Flujo en presencia de red (lm): 100
      • Indicador de carga: 1 x LED verde
      • Autonomía (h): 1-2
      • Fuente de alimentación: 110 Vac - 230 Vac - 50/60 Hz
      • Telemandable: Si (TL-300)
      • Índice de protección: IP54 - IK06
      • Aislamiento eléctrico: Clase II
      • Normativa: Marcado CE (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaorion
    • Familia de productoOrión series
    • Grupo de productosOrión
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)37.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Descripción Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Dinamarca
    España
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Suecia
    Suiza