Large Magnetic Cable Tie Mount, white, UL Listed 15lbs
Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: Imán de neodimio clasificado y probado con una fuerza de tracción de 15 libras. Organización segura: Ofrece una solución segura y ordenada para agrupar y organizar cables, evitando enredos y asegurando un flujo de trabajo eficiente. Instalación sin daños: Sin necesidad de perforaciones ni adhesivos, los productos de gestión de cables magnéticos evitan daños en la superficie, lo que los hace ideales para configuraciones temporales o espacios alquilados. Configuración y reconfiguración rápidas: Facilitan una instalación rápida y un reposicionamiento sin esfuerzo, lo que permite ajustes rápidos para adaptarse a necesidades o diseños cambiantes. Instalación sin herramientas: Sin necesidad de herramientas ni sujetadores, los soportes magnéticos para bridas de cables permiten una configuración rápida y sin esfuerzo, ahorrando tiempo y reduciendo los requisitos de mano de obra. Solución que ahorra espacio: Al sujetar los cables de forma segura en su lugar sin la necesidad de hardware adicional, los productos de bridas de cables magnéticos ayudan a optimizar el espacio y reducir el desorden en áreas de trabajo o bastidores de equipos.
Especificaciones
Specifications:
White polymer cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23” x 0.11”
15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Ability to Rotate 360°
Plenum Rated
Especificaciones técnicas
Referencia62416
Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts