Publique sus productos
3/4″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 10lbs

3/4″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 10lbs

Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: Imán de neodimio clasificado y probado con una fuerza de tracción de 10 libras. Organización perfecta: Una solución sin desorden, que mantiene los cables perfectamente organizados y de fácil acceso para mantenimiento o reconfiguración. Instalación sin daños: Sin necesidad de perforaciones ni adhesivos, los productos de gestión de cables magnéticos evitan daños en la superficie, lo que los hace ideales para instalaciones temporales o espacios alquilados. Configuración y reconfiguración rápidas: Facilitan una instalación rápida y un reposicionamiento sin esfuerzo, lo que permite ajustes rápidos para adaptarse a necesidades o diseños cambiantes. Eficiencia que ahorra mano de obra: Simplifica los procesos de instalación, ahorra tiempo y reduce los costos de mano de obra asociados con los métodos de montaje tradicionales.
Especificaciones
  • Specifications: 3/4” diameter, black premium polymer UV resistant cable holder- with snap in wire design 10lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Especificaciones técnicas
  • Referencia62419
  • Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • Grupo de productosMagnetic Cable Tie Mounts
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways

Productos similares