Mini Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 5lbs
Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: Imán de neodimio clasificado y probado a 5 libras de fuerza de tracción. Organización segura: Ofrece una solución segura y ordenada para agrupar y organizar cables, evitando enredos y asegurando un flujo de trabajo eficiente. Instalación sin daños: Sin necesidad de perforaciones ni adhesivos, los productos de gestión de cables magnéticos evitan daños en la superficie, lo que los hace ideales para instalaciones temporales o espacios alquilados. Alternativa reutilizable: Apoye los esfuerzos sustentables al optar por soportes magnéticos para bridas de cables que minimizan el desperdicio y promueven la reutilización. Instalación sin herramientas: Sin necesidad de herramientas ni sujetadores, los soportes magnéticos para bridas de cables permiten una instalación rápida y sin esfuerzo, ahorrando tiempo y reduciendo los requisitos de mano de obra. Solución que ahorra espacio: Al sujetar los cables de forma segura en su lugar sin la necesidad de hardware adicional, los productos magnéticos para bridas de cables ayudan a optimizar el espacio y reducir el desorden en áreas de trabajo o bastidores de equipos.
Especificaciones
Specifications:
Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.25”x0.11”
5lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Especificaciones técnicas
Referencia62455
Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts