Publique sus productos
3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: Clasificado y probado a 40 libras de fuerza de tracción. Instalación que ahorra tiempo: Ahorre tiempo valioso en la configuración y reposicionamiento mientras reduce los costos de mano de obra en comparación con una instalación tradicional. Fijación segura: Proporciona un punto de fijación fuerte y confiable para cables, alambres y otros equipos sin la necesidad de taladrar o instalación permanente. Aplicación versátil: Diseñado para usar en diversos entornos, fácilmente reposicionable y reutilizado en superficies metálicas, lo que lo hace ideal para instalaciones temporales. Instalación sin daños: Elimina la necesidad de tornillos o adhesivo, evitando daños a las superficies y permitiendo una instalación y remoción rápida y sin complicaciones. Conveniencia lista para usar: Llega completamente ensamblado, agilizando los procesos de instalación y asegurando una usabilidad inmediata.
Especificaciones
  • Specifications: 3/4” diameter loop bridle ring with 10-24 machine thread secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support communication cables and other non-sensitive cables and wires.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBRM75
  • Familia de productoCable Management, Bridle Rings
  • Grupo de productosMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways