Publique sus productos
2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: Clasificado y probado en 90 libras de fuerza de tracción. Instalación que ahorra tiempo: Ahorre tiempo valioso en la configuración y reposicionamiento mientras reduce los costos de mano de obra en comparación con una instalación tradicional. Fijación segura: Proporciona un punto de fijación fuerte y confiable, además de reducir la posibilidad de dañar los cables al proporcionar un amplio soporte de base, eliminando la tensión en los cables. Aplicación versátil: Diseñado para usar en diversos entornos, fácilmente reposicionable y reutilizado en superficies metálicas, lo que lo hace ideal para instalaciones temporales. Instalación sin daños: Elimina la necesidad de tornillos o adhesivo, evitando daños a las superficies y permitiendo una instalación y remoción rápida y sin complicaciones. Conveniencia lista para usar: Llega completamente ensamblado, agilizando los procesos de instalación y asegurando una usabilidad inmediata.
Especificaciones
  • Specifications: 1/4″-20 machine thread, 2” diameter bridle ring, with a yellow support saddle that is secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support sensitive fiber optic and data cables without causing stress by following the natural curves and bends of the cables.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBRMS200
  • Familia de productoCable Management, Bridle Rings
  • Grupo de productosMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways