Publique sus productos
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Traducido por Google,
¡Gran ahorro de tiempo! Disponible en longitudes precortadas de 1-5/8″ y 13/16″ No es necesario cortar en el lugar Material de alta calidad No es necesario soldar el puntal para el montaje superior e inferior (con la adición de Dakota Smart-Cap se elimina el puntal de canal adosado) Aspecto limpio y organizado Capacidad para doble fila en la parte superior del panel eléctrico Patente pendiente Fabricado en EE. UU.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDS-SS15812-14-PG
  • Familia de productoStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Grupo de productosSmart-Strut 12ga Channels
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1.62
  • Ancho (mm)14
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2.07
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways