Publique sus productos
Camera Magnet Mount

Camera Magnet Mount

Traducido por Google,
Fuerza del imán: Tres imanes de neodimio con una fuerza de tracción de 26 libras y probados. Seguridad mejorada: Agiliza la instalación, minimiza los riesgos de manipulación y facilita ajustes rápidos, lo que refuerza la infraestructura de seguridad general con un mínimo de molestias. Solución rentable: Elimina la necesidad de costosos herrajes de montaje y procedimientos de instalación complejos, lo que reduce los costos generales de configuración y, al mismo tiempo, mantiene una cobertura de seguridad de alta calidad. Daños superficiales mínimos: Evita la necesidad de adhesivos o tornillos, lo que preserva la integridad de las superficies y la hace ideal para instalaciones temporales o espacios alquilados. Instalación versátil: Utiliza imanes potentes para mantener la cámara firmemente en su lugar, lo que garantiza la estabilidad y la confiabilidad incluso en entornos desafiantes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMM100
  • Familia de productoCamera Mounting
  • Grupo de productosMagnetic Camera Mounts
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways