Publique sus productos
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: imanes de neodimio con una fuerza de tracción de 10 libras. Instalación versátil: permite a los cuadristas y técnicos agregar o quitar fácilmente hardware de sus instalaciones, así como un acceso rápido para reparaciones. Solución rentable: elimina la necesidad de construir un panel nuevo, se agrega fácilmente a su panel de control y se mueven las cosas para que se ajusten a sus necesidades en lugar de la caja del panel.
Especificaciones
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. PCB Support – Screw and Lock, HHCBS-12 (.75”) V-0 Natural. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink. Kit hardware is good for 3 boards
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPCBM100
  • Familia de productoCable Management, Standoffs
  • Grupo de productosMagnetic Standoffs
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways