Publique sus productos
Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: imanes clasificados y probados con una fuerza de tracción de 5 libras. Instalación versátil: permite a los constructores de paneles y técnicos agregar o quitar fácilmente hardware de sus instalaciones, así como un acceso rápido para reparaciones. Solución rentable: elimina la necesidad de construir un panel nuevo, se agrega fácilmente a su panel de control y se mueven las cosas para satisfacer sus necesidades en lugar de la caja del panel.
Especificaciones
  • Specifications: M3 X 0.5 Male Threaded Magnet Mount, 5LB, .394” (10mm) M3 X 0.5 F/F Threaded, 2” (5mm). Hex Spacer, .709” (18mm) Long M3 X 0.5 Phillips Flat Head Screw, .394” (10mm) Long Kit hardware is good for 3 boards
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPCBM700T
  • Familia de productoCable Management, Standoffs
  • Grupo de productosMagnetic Standoffs
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways

Productos similares