Publique sus productos
Sliding door

Sliding door

4.5 de 5 estrellas4.5(26 reseñas)
Traducido por Google,
La puerta corredera de Magnorvinduet es una puerta de desarrollo propio que tiene las mismas ventajas que nuestras ventanas. La puerta corredera consta de aluminio por fuera y madera por dentro y todos los componentes que estarán expuestos a la humedad son de aluminio. La parte deslizante también contiene compuesto para mejorar el valor u.  Se puede entregar con tirador en ambos lados  Sistema de bisagra Siegenia ECO Slide  Parte corredera exterior  Valor U desde 0,86  Umbral de 25 mm de altura en roble  Marco de 186 mm de profundidad
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAT500
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosBalcony Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors

Disponibilidad en regiones

Europa