Tejas de perfil bajo en las cimas
Fabricadas con asfalto modificado con polímero NEX® y clasificación UL Clase 4 de resistencia al impacto (la calificación más alta posible), las tejas de cumbrera y limatesa RidgeFlex® brindan protección adicional contra impactos en los puntos altos más vulnerables del techo y vienen en un perfil bajo que agrega una ligera dimensión al techo para un atractivo exterior sutil y mejorado.
Tejas de perfil bajo para caballetes y caballetes
Un techo nuevo requiere más que solo tejas. Es un sistema cohesivo y coordinado que incluye: 1) tejas, 2) capa base, 3) capa base resistente al hielo y al agua, 4) tejas iniciales y 5) tejas de caballete y cumbrera .
El punto más alto del techo se llama cumbrera, los demás se llaman limatesas. Estos puntos altos pueden sufrir mayores daños por eventos como granizo y escombros. Las tejas de limatesa y cumbrera brindan protección adicional contra impactos en estas áreas más vulnerables, así como una dimensión adicional del techo para mejorar el atractivo exterior.
RidgeFlex® es nuestra teja de cumbrera y limatesa de perfil bajo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |