Publique sus productos
Right Start® UDL Underlayment
Right Start® UDL Underlayment

    Right Start® UDL Underlayment

    Traducido por Google,

    Capa base para techos de tejas

    Fabricado con nuestra tecnología de asfalto modificado con polímeros (caucho) NEX® líder en la industria, Right Start® UDL es nuestra base confiable y preferida para soportar el peso adicional de los techos de tejas.

    Capa base para tejas y techos de tejas

    Un techo nuevo requiere más que solo tejas. Es un sistema cohesivo y coordinado de 5 partes: 1) tejas, 2) capa base, 3) barrera contra el hielo y el agua, 4) tejas iniciales y 5) tejas de caballete y cumbrera.

    La capa base se coloca debajo de la teja y proporciona una barrera de vapor que cubre todo el techo.

    Malarkey ofrece dos capas base diseñadas para techos de tejas asfálticas. Right Start® UDL es una capa base superior, también adecuada para techos de tejas.

    Especificaciones
    • Technical Specs

      SKU: UDL
      Length: 66′
      Width: 39-3/8″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 50 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D4869
      ASTM D4601
      ASTM D226
      ASTM D6757
      ASTM E108
      FBC Approval #14807
      FBC Approval #15214

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 30
      Rolls/Truckload: 600

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaright-start-udl-underlayment
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShingle Underlayments
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC011784
    • Nombre ETIMBituminous roof shingle
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-13 39 13
    • Título OmniClass Roof Underlayment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos