Publique sus productos
Vista® Architectural Shingle

Vista® Architectural Shingle

Traducido por Google,

Nuestros más populares

Diseñadas en el estilo arquitectónico popular y fabricadas con nuestro asfalto engomado NEX® líder en la industria, las tejas Vista® brindan una excelente resistencia a todo clima, una clasificación de impacto de granizo de clase 4 e incluyen gránulos que ayudan a limpiar el aire de contaminantes de emisiones.

El mejor en su clase

Las tejas Vista® son las mejores de su clase: están fabricadas con la tecnología líder de la industria (asfalto engomado NEX®), la clasificación de impacto más alta (clase 4), la sustentabilidad más fuerte (caucho y plástico reciclados, gránulos que reducen el smog) y una protección de garantía superior.

Las tejas Vista® también cumplen con los estrictos requisitos para techos FORTIFIED™ del Instituto de Seguros para Seguridad Empresarial y del Hogar (IBHS).

Especificaciones
  • Technical Specs

    Length: 38-7/8″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval #14809
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 251
    Package Color: Purple/White
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/SQ: 66
    SQ/Pallet: 16
    SQ/Truckload: 208

Especificaciones técnicas
  • Referenciavista-architectural-shingle
  • Familia de productoShingles
  • Grupo de productosVista®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEC011784
  • Nombre ETIMBituminous roof shingle
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen membrane shingles
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShingles and Shakes
  • Número OmniClass23-13 39 15
  • Título OmniClass Roof Shingles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos