Publique sus productos
Adoquín Klinker Blanco
Archivados

Adoquín Klinker Blanco

4.8 out of 5 stars4.8(5 reviews)
Los adoquines cerámicos se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas especiales y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno Túnel, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, baja absorción de agua y muy alta resistencia a compresión y flexo-tracción. De especial belleza y durabilidad natural, son los más idóneos para ambientes muy agresivos
Especificaciones
  • Los adoquines cerámicos son elementos utilizados en la capa superior del pavimento. Un pavimento de adoquín puede ser flexible o rígido. La pavimentación flexible se ejecutará para usos peatonales y de tráfico de vehículos, mientras que la pavimentación rígida irá destinada al tránsito peatonal. El pavimento flexible consiste en la colocación de las piezas cerámicas sobre una cama de arena gruesa adecuadamente precompactada y en un posterior relleno de las juntas con arena de menor diámetro. Finalmente, se compactará el conjuntorecebándose las juntas cuando sea necesario. Las juntas deben tener un espesor de entre 3 y 5 mm. Para pavimento flexibles, el espesor nominal de la pieza de adoquín no deberá ser inferior a 40 mm y las dimensiones nominales serán tales que la relación entre longitud y anchura totales no sea superior a 6. El pavimento rígido se coloca con junta de mortero de unos 10 mm, sobre un lecho de mortero similar, éste último irá colocado a su vez sobre una base rígida. Para pavimentación rígida, los adoquines deberán tener un espesor mínimo de 30 mm. Medidas disponibles (mm): 200X100X50 / 200X100X60. Existen piezas también especiales destinadas a cumplir una función concreta en el pavimento acabado (piezas de arranque, medios, bordillos,…).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAdoquin-Klinker-Blanco
  • Familia de productoAdoquín Klinker/ Klinker Paver
  • Grupo de productosKlinker Paver/Adoquín Klinker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descripción Uniclass 2015Clay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaver Tiling
  • Número OmniClass23-11 21 17 11 13
  • Título OmniClass Brick Pavers
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes