Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Ladrillo visto Klinker Azabache

Ladrillo visto Klinker Azabache

Los ladrillos cara vista calidad klinker, son fabricados mediante extrusionado de una mezcla de arcillas especiales y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno Túnel, en atmósfera oxidante y a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado de klinkerización que les confiere las exclusivas propiedades que definen a este tipo de material: -Absorción de agua inferior al 6%. -Densidad superior a 2 Kg/dm³. -Resistencia a Compresión normalizada característica superior a 40 N/mm². De especial durabilidad y belleza natural, los ladrillos Klinker son idóneos para los ambientes más agresivos.
Especificaciones
  • Medidas disponibles (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLadrillo-Caravista-Azabache
  • Grupo de coleccionesLadrillo Caravista / Facing Brick
  • ColecciónKlinker/Klinker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMampostería
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Título OmniClass Face Bricks
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls