Publique sus productos
Ladrillo visto Ceniza
Ladrillo visto Ceniza
    Archivados

    Ladrillo visto Ceniza

    Ladrillos cara vista fabricados mediante extrusionado de una mezcla de arcillas y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en Horno Túnel, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, cada modelo a su temperatura óptima de cocción (siempre superior a los 1.000º C). Por el contenido en carbonatos de las arcillas bases, la succión (velocidad de absorción de agua) de estos productos es mayor de 0,10 gr/cm² minuto. Por eso, para evitar el mojado del ladrillo antes de la colocación (práctica necesaria con succiones mayores de 0,10 gr/cm² minuto, pero que no se aplicaba en obra), a la salida del horno y antes del empaquetado se sumergen los ladrillos por inmersión en un compuesto de silicona. Este tratamiento mejora la puesta en obra, facilita la limpieza y mantiene durante largo tiempo la belleza, sin contaminar, de los paramentos.
    Especificaciones
    • Medidas disponibles (mm): 240X115X50
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLadrillo-Caravista-Ceniza
    • Familia de productoLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Grupo de productosCeramic/Cerámico
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioMampostería
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 13
    • Título OmniClass Face Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls