Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Ladrillo visto Esmaltado Blanco

Ladrillo visto Esmaltado Blanco

Ladrillos cara vista fabricados mediante extrusionado de una mezcla de arcillas y agua. Tras el moldeo, se aplica superficialmente una suspensión de óxidos metálicos diversos, en función del color deseado. En la cocción, la aplicación efectuada funde sobre el ladrillo dando lugar a una fina capa de esmalte que cubre la superficie cara vista. Con una inmersión en un compuesto de silicona de los ladrillos, se rebaja su succión por debajo de 0,10 gr/cm² minuto.
Especificaciones
  • Medidas disponibles (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLadrillo-Caravista-Esmaltado-Blanco
  • Familia de productoLadrillo Caravista / Facing Brick
  • Grupo de productosGlazed Facing Brick/Ladrillo Esmaltado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMampostería
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls