Publique sus productos
Ladrillo visto Klinker Flaseado Bermejo

Ladrillo visto Klinker Flaseado Bermejo

Los ladrillos cara vista klinker flaseados, son ladrillos klinker cocidos a más alta temperatura y en atmósfera reductora, o sea, pobre en oxígeno. Los compuestos de hierro que en cocción oxidante reaccionan a óxido férrico de color rojo, en cocción reductora lo hacen a óxido ferroso-férrico o ferroso, de colores avellana, marrón, gris, negro, ocres... en función del grado de reducción aplicado. Incluso dentro de un mismo modelo de flaseado puro se pueden obtener variaciones de tono importantes. Reducciones debidamente programadas, unidas a un perfecto mezclado, dan lugar a multitud de composiciones que confieren a cada construcción un aspecto único, con un brillo especial.
Especificaciones
  • Medidas disponibles (mm): 240X115X50
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLadrillo-Caravista-Flaseado-Bermejo
  • Familia de productoLadrillo Caravista / Facing Brick
  • Grupo de productosFlashed Facing Brick/Ladrillo Klinker Flaseado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMampostería
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls