Publique sus productos
Ladrillo visto Klinker Gris Cromo
Ladrillo visto Klinker Gris Cromo
    Archivados

    Ladrillo visto Klinker Gris Cromo

    Los ladrillos cara vista calidad klinker, son fabricados mediante extrusionado de una mezcla de arcillas especiales y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno Túnel, en atmósfera oxidante y a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado de klinkerización que les confiere las exclusivas propiedades que definen a este tipo de material: -Absorción de agua inferior al 6%. -Densidad superior a 2 Kg/dm³. -Resistencia a Compresión normalizada característica superior a 40 N/mm². De especial durabilidad y belleza natural, los ladrillos Klinker son idóneos para los ambientes más agresivos.
    Especificaciones
    • Medidas disponibles (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLadrillo-Caravista-Gris-Cromo
    • Familia de productoLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Grupo de productosKlinker/Klinker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioMampostería
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 13
    • Título OmniClass Face Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls