Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Ladrillo visto Prensado Rojo

Ladrillo visto Prensado Rojo

Mezcla de ladrillos cara vista fabricados mediante extrusionado de una mezcla de arcillas y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en Horno Túnel, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, cada modelo a su temperatura óptima de cocción (siempre superior a los 1.000º C). Por el contenido en carbonatos de las arcillas bases, la succión (velocidad de absorción de agua) de estos productos es mayor de 0,10 gr/cm² minuto. Por eso, para evitar el mojado del ladrillo antes de la colocación (práctica necesaria con succiones mayores de 0,10 gr/cm² minuto, pero que no se aplicaba en obra), a la salida del horno y antes del empaquetado se sumergen los ladrillos por inmersión en un compuesto de silicona. Este tratamiento mejora la puesta en obra, facilita la limpieza y mantiene durante largo tiempo la belleza, sin contaminar, de los paramentos.
Especificaciones
  • Medidas disponibles (mm): 200X100X50
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLadrillo-Caravista-Prensado-Rojo
  • Grupo de coleccionesLadrillo Caravista / Facing Brick
  • ColecciónPressed Facing Brick/Ladrillo Prensado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMampostería
  • Peso Neto (kg)1.85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Título OmniClass Face Bricks
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls