Publique sus productos
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking

    Good Life Composite Decking

    Traducido por Google,

    Con un precio más cercano al de la madera, las tarimas Good Life incluyen tonos sólidos y multitonales clásicos, perfectos para crear un espacio de estar informal al aire libre con un aspecto de madera auténtica.

    • La colección Escapes presenta colores multitonal que se asemejan a maderas duras exóticas.
    • La colección Weekender presenta colores sólidos para una apariencia de terraza teñida tradicional.
    • El núcleo compuesto duradero resiste astillas, putrefacción, agrietamiento, insectos y descomposición.
    • La capa de tapa de tres lados ayuda a resistir las manchas y la decoloración.
    • Las tablas no necesitan lijarse, teñirse ni pintarse. Simplemente límpielas con agua y jabón o un limpiador suave.
    • Good Life contiene un 96% de material reciclado, combinando madera reciclada con la resistencia duradera del plástico reciclado.
    • Está disponible una versión resistente al fuego de la plataforma Good Life, que ayuda a resistir el daño del fuego y reduce la propagación de las llamas, lo que proporciona protección adicional para la plataforma y la casa (excluyendo Cabana).
    • La colección Escapes está respaldada por una garantía de rendimiento, manchas y decoloración de 30 años.
    • La colección Weekender está respaldada por una garantía de rendimiento, manchas y decoloración de 25 años.
    Especificaciones
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.25 in., Relief bottom

      Reversible: No

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded cap on three sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Cabana, Tuscan Villa, Bungalow, Beach House

      Stain and Fade Warranty: Escapes Collection: 30 years, Weekender Collection: 25 years

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: A Fire-rated version of Good Life is available and approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones (excluding Cabana).
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class B, FSI 70.
      • CCA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0500.

      Span Limitations: Perpendicular to joist: 16 in., Up to 45-degree angle to joist: "12 in., Stair tread spacing: 12 in.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagood-life-composite-fiberon-decking
    • Familia de productoFiberon Decking
    • Grupo de productosComposite Deck
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Decking

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica