Publique sus productos
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam

    Hand Hewn Beam

    Traducido por Google,

    Las vigas Fypon están disponibles en cuatro estilos de veta de madera: aserrada en bruto, tallada a mano, Mesa y Tahoe, ofreciendo un encanto rústico sin las complicaciones de la madera. Las vigas Fypon requieren poco mantenimiento, son ligeras y fáciles de instalar, y no se deforman, agrietan, pudren ni parten como la madera.

    • Respaldado por una garantía limitada de por vida.
    • Bajo mantenimiento.
    • Resistente a la humedad y a los insectos.
    Especificaciones
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahand-hewn-ceiling-beam-fypon
    • Familia de productoFypon
    • Grupo de productosWood Grain Beams
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Viga
    • Código Uniclass 2015EF_20_20
    • Descripción Uniclass 2015Beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniClass Beams

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica