Publique sus productos
Smooth Classic Ceiling Beam
Smooth Classic Ceiling Beam

    Smooth Classic Ceiling Beam

    Traducido por Google,

    Las vigas lisas y clásicas lisas de Fypon están disponibles con la misma durabilidad y aspecto estético de nuestras vigas con vetas de madera, las vigas lisas de Fypon también serán una gran adición a cualquier habitación de su hogar.

    • Respaldado por una garantía limitada de por vida.
    • Bajo mantenimiento.
    • Resistente a la humedad y a los insectos.
    Especificaciones
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmooth-classic-ceiling-beam-fypon
    • Familia de productoFypon
    • Grupo de productosSmooth Classic Beams
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Viga
    • Código Uniclass 2015EF_20_20
    • Descripción Uniclass 2015Beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniClass Beams

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica