Publique sus productos
Decorative Corners - Corner Style 1

Decorative Corners - Corner Style 1

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

ESQUINAS DECORATIVAS

Considere las esquinas decorativas, o las enjutas de los aleros, una de las formas más antiguas de arquitectura decorativa. Una enjuta de alero se puede encontrar en edificios desde la antigua Roma, e históricamente era el espacio entre una pared/columna y un arco. El Arco de Constantino en el Foro Romano, que se inauguró en el año 315 d. C., sigue en pie y exhibe aleros de gran tamaño. Con el tiempo, la enjuta también ocupó el espacio entre una pared y una abertura cuadrada. En la actualidad, una esquina decorativa a menudo se adjunta desde una columna al alero del techo de un porche.

Solar Innovations ® ofrece tres estilos de esquinas decorativas que se basan en estilos históricos y agregarán elegancia y encanto a cualquier aplicación. Construimos cada esquina con aluminio fundido, lo que hace que la pieza sea duradera y elimina las posibilidades de oxidación. Solar Innovations ® ofrece las esquinas en cinco colores de pintura estándar y cualquier color de pintura personalizado que requiera su proyecto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-decorative-corner-1
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosFixed Skylights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniClass Solarium Specialties

Disponibilidad en regiones

Norteamérica